This event has passed.

EMCサイトにおけるエミッション計測と対策
January 29 @ 11:00 am - 12:00 pm JST
(1) 放射エミッションの測定法(CEとRE)、(2) RE測定の特徴(電波暗室の構造に起因するREの特徴、10m法と3m法の相関)、(3) ノイズ発生要因の探索と対策技術についてご説明いたします。
発表者:株式会社トーキンEMCエンジニアリング EMCテクニカルセンター 原田 高志
Monday, January 29, 2021 @ 11 a.m. Tokyo Local Time.
Language: Japanese